Ablaufset superflach, waagerecht, DN 50, mit Seal Universalflansch
300
- Ablaufkörper DN 50 waagerecht, superflach, aus Kunststoff (PP - mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen - mit Kugelgelenk - mit seitlichem Zulauf DN 40 inklusive Verschlussstopfen - mit herausnehmbarem Geruchsverschluss - reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm - Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung - Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg) Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost: - bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s - bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
ditech - Ablaufset superflach waagerecht, DN 50, mit Seal Universalflansch
Numéro de commande
DT3702
Dernières modifications
17.10.2023 13:01:12
Unité
Mots clés
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
IFC4
IFC4_IFCBUILDINGELEMENTPROXY Elément De Construction Non Défini